Systeemreferentie
ZiMo belast draaibank
Grijper | Mobiliteit | Mobiele robotica

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
1. 3-klauw centrische grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Task & Solution
De combinatie van onze ZiMo mobiele robotcel, onze innovatieve GPD5000 grijperserie en een robot van Universal Robots tilt automatisering naar een hoger niveau. ZiMo herdefinieert efficiëntie op de werkplek, is ontworpen voor naadloze integratie en maakt complexe setups overbodig - waardoor automatisering toegankelijker wordt dan ooit tevoren. Onze GPD5000 grijper biedt uitzonderlijke precisie dankzij de robuuste geleiding en nauwkeurige kinematica, tot 30 miljoen onderhoudsvrije grijpcycli, corrosiebestendigheid waardoor hij geschikt is voor alle omstandigheden en IP64- en IP67-bescherming.
Highlights en technische gegevens
30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP64
IP67
Corrosiewerend
Standaardcomponenten geïnstalleerd